LT1880

量产

SOT-23 封装、轨至轨输出、微微安输入电流、精准运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 失调电压:150µV (最大值)
  • 输入偏置电流:900pA (最大值) 
  • 失调电压漂移:1.2µV/ºC (最大值)
  • 轨至轨输出摆幅
  • 采用单电源或分离电源工作
  • 开环电压增益:1,000,000 (最小值)
  • 1.2mA 电源电流
  • 转换速率:0.4V/µs
  • 增益带宽:1.1MHz
  • 低噪声:13nV/√Hz (在 1kHz)
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

LT®1880 运算放大器在采用 SOT-23 封装的情况下提供了高准确度输入性能和轨至轨输出摆幅。输入失调电压被修整至低于 150µV,而且低漂移性能在整个工作温度范围内保持了这种准确度。输入偏置电流超低,最大值仅为 900pA。

该放大器可以采用任何总电源电压位于 2.7V 至 36V 之间的工作电源 (其技术规格针对 5V 至 ±15V 的电源范围进行了全面拟订)。输出电压摆动至负电源的 55mV 以内和正电源的 250mV 以内,从而使得这款放大器成为低电压单电源操作的上佳选择。

0.4V/µs 的转换速率和一个 1.2mA 的电源电流在低功率精准放大器中提供了超群的响应和稳定时间性能。

LT1880 采用 5 引脚 SOT-23 封装。


Applications

  • 热电偶放大器
  • 桥式换能器调理器
  • 仪表放大器
  • 电池供电型系统
  • 光电流放大器

 

LT1880
SOT-23 封装、轨至轨输出、微微安输入电流、精准运算放大器
 Precision Photodiode Amplifi er Distribution of Input Offset Voltage Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1880
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6|适用于单个运算放大器的多封装通用板
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览