LT1991

量产

精准、100μA 增益可选放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可通过引脚将该器件配置成差分放大器、反相放大器和同相放大器
  • 差分放大器
        增益范围:1 至 13
        CMRR > 75dB
  • 同相放大器
        增益范围:0.07 至 14
  • 反相放大器
        增益范围:-0.08 至 -13
  • 增益误差 < 0.04%
  • 增益漂移:< 3ppm/°C
  • 宽电源电压范围:单 2.7V 至分离型 ±18V
  • 微功耗:100µA 电源电流
  • 精准:50µ 最大输入失调电压
  • 560kHz 增益带宽乘积
  • 轨至轨输出
  • 节省空间的 10 引脚 MSOP 和 DFN 封装

LT®1991 将一个精准的运算放大器和 8 个精准电阻器集成为一个单芯片解决方案,旨在实现电压的精确放大。可在未采用任何外部组件的情况下获得数值为 -13 至 14 的增益 (增益准确度为 0.04%)。该器件尤其适合用作一个差分放大器,此时,其卓越的电阻器匹配性能将实现一个大于 75dB 的共模抑制比。

该放大器具有一个 50µV 的最大输入失调电压和一个 560kHz 的增益带宽乘积。该器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 36V,当采用一个 5V 电源时,其吸收的电源电流仅为 100µA。输出摆幅在每个电源轨的 40mV 范围之内。

这些电阻器具有超群的匹配特性,对于阻值为 450k 的电阻器,其匹配精度在整个工作温度范围内为 0.04%。匹配温度系数保证小于 3ppm/°C。这些电阻器与电压之间具有极佳的线性关系,从而实现了一个小于 10ppm 的增益非线性度。

LT1991 的所有技术规格都是针对 5V 和 ±15V 电源以及 -40°C 至 125°C 的温度范围而拟订的。该器件采用节省空间的 10 引脚 MSOP 和扁平 (高度仅 0.8mm) 的 3mm x 3mm DFN 封装。


Applications
  • 手持式仪表
  • 医疗仪器
  • 应力计放大器
  • 差分至单端转换

LT1991
精准、100μA 增益可选放大器
Rail-to-Rail Gain = 1 Difference Amplifier Distribution of Resistor Matching Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

The Configurator Software Download

 


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器和隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1991

LT1991 Online Design Tool - BETA

Online Design Tool – BETA helps configure difference amplifier gain and topology with consideration for supply and output common mode limitations, analyzes noise and input impedance, and generates a downloadable LTSpice file for further simulation.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC819A

LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 可配置增益放大器,V+ = +2.5V 至 +15V,V– = –2.5V 至 –15V

产品详情

DC819A 演示板,适用于:

LT1990 ±250V 输入范围 G = 1、10 微功率、差动放大器

LT1995 30MHz、1000V/µs 增益可选放大器

LT1991 精准、100µA 增益可选放大器

DC819A
LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 可配置增益放大器,V+ = +2.5V 至 +15V,V– = –2.5V 至 –15V
DC819A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1991的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览