eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

OP491

量产

微功耗、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 单电源供电:2.7 V至12 V
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低电源电流:每个放大器 300 µA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率: 0.5 Vµs
  • 低失调电压: 700 µ V
  • 无反相


新设计可考虑使用ADA4091-4

新设计建议考虑 ADA4091-4 ,它提供创新的过压保护功能、更宽的工作范围和更高的精度。

OP191/OP291/OP491分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、单电源、3 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和±5 V双电源工作。

OP191系列采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压10 V,而不会发生相位翻转或闩锁。输出电压摆幅可以达到电源电压的数毫伏范围内,并且可以持续提供吸电流或源电流,直到输出电压与电源电压相等。

具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

OP191/OP291/OP491的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道放大器OP191和双通道放大器OP291提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道放大器OP491提供14引脚DIP和14引脚窄体SO两种封装。关于OP491 TSSOP封装产品,请咨询ADI公司。

OP491
微功耗、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器
OP491-pcl
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
ADA4091-2 量产 精密、微功耗、OVP、RRIO双通道运算放大器
ADA4092-4 量产 微功耗、OVP、RRIO四通道运算放大器
ADA4091-4 量产 精密、微功耗、OVP、RRIO四通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • OP491

OP491 SPICE Macro Models 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

EVAL-OPAMP-4

EVAL-OPAMP-4评估板

产品详情

通用精密运算放大器评估板针对许多电路配置而设计并优化,以便用户能够找到适合其应用的设计。这些评估板都符合RoHs标准。参考下列引脚数和封装,决定需要订购的型号。
  • EVAL-PRAOPAMP-4RUZ(四通道14引脚TSSOPRU-14
  • EVAL-PRAOPAMP-4RZ(四通道14引脚SOICR-14

EVAL-OPAMP-4
EVAL-OPAMP-4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 OP491的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览