MAX9950

预发布

双路引脚参数测量单元

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 加载电压/测量电流(FVMI)
  • 加载电流/测量电压(FIMV)
  • 加载电压/测量电压(FVMV)
  • 加载电流/测量电流(FIMI)
  • 无加载/测量电压(FNMV)
  • 5种可编程的电流范围
    • ±2µA
    • ±20µA
    • ±200µA
    • ±2mA
    • ±25mA
  • -2V至+7V到-7V至+13V输入电压范围或更高(满电流下电压最高摆幅20V)
  • 加载电流/测量电流电压失调(IOS)
  • 可编程电压钳位电路,用于加载输出
  • 低漏电、高阻测量状态
  • 3线串行接口
  • 低功耗、每PMU 8mA (最大值)

MAX9949/MAX9950双路参数测量单元(PMU)采用小尺寸封装,具有较宽的加载和测量范围以及较高的精度,非常适合自动测试设备(ATE)和其他需要每引脚或者每点一个PMU的仪器。

MAX9949/MAX9950加载或测量电压范围为-2V至+7V到-7V至+13V,取决于电源电压(VCC和VEE)。器件在满电流下可处理高达+30V的电源电压(VCC至VEE)和20V被测设备(DUT)的电压摆幅。MAX9949/MAX9950还可以加载或测量高达±25mA的电流,满量程范围可低至±2µA。集成的支持电路简化了外部缓冲放大器的使用,以处理±25mA以上的电流范围。

MSR_输出端提供一个与测量输出电压或电流成正比的电压。集成比较器具有外部设定的电压门限,为电压或电流提供检测。MSR_与比较器输出可被置为高阻状态。集成电压钳位电路能够将加载输出限制在外部设定值。加载电流或测量电流电压可被偏移在-0.2V至+4.4V (IOS),这一功能允许将控制或测量信号的中心调节到外部DAC或ADC范围内。

MAX9949D/MAX9950D在FORCE_引脚和SENSE_引脚之间集成了10kΩ加载-感应电阻。MAX9949F/MAX9950F没有内部加载-感应电阻。这些器件采用64引脚10mm x 10mm、高0.5mm的TQFP封装,在封装顶部(MAX9949)或底部(MAX9950)具有一个8mm x 8mm的裸露管芯焊盘,用于增强散热效应。裸露焊盘内部连接至VEE。MAX9949/MAX9950工作于商业级温度范围(0°C至+70°C)。

应用

  • 存储器检测器
  • 结构测试装置
  • 片上系统检测器
  • VLSI检测器

MAX9950
双路引脚参数测量单元
MAX9949:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
自动测试设备(ATE) 1
MAX9951 预发布 双路引脚参数测量单元
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9950的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览