MAX9949
预发布双路引脚参数测量单元
概述
- 加载电压/测量电流(FVMI)
- 加载电流/测量电压(FIMV)
- 加载电压/测量电压(FVMV)
- 加载电流/测量电流(FIMI)
- 无加载/测量电压(FNMV)
- 5种可编程的电流范围
- ±2µA
- ±20µA
- ±200µA
- ±2mA
- ±25mA
- -2V至+7V到-7V至+13V输入电压范围或更高(满电流下电压最高摆幅20V)
- 加载电流/测量电流电压失调(IOS)
- 可编程电压钳位电路,用于加载输出
- 低漏电、高阻测量状态
- 3线串行接口
- 低功耗、每PMU 8mA (最大值)
MAX9949/MAX9950双路参数测量单元(PMU)采用小尺寸封装,具有较宽的加载和测量范围以及较高的精度,非常适合自动测试设备(ATE)和其他需要每引脚或者每点一个PMU的仪器。
MAX9949/MAX9950加载或测量电压范围为-2V至+7V到-7V至+13V,取决于电源电压(VCC和VEE)。器件在满电流下可处理高达+30V的电源电压(VCC至VEE)和20V被测设备(DUT)的电压摆幅。MAX9949/MAX9950还可以加载或测量高达±25mA的电流,满量程范围可低至±2µA。集成的支持电路简化了外部缓冲放大器的使用,以处理±25mA以上的电流范围。
MSR_输出端提供一个与测量输出电压或电流成正比的电压。集成比较器具有外部设定的电压门限,为电压或电流提供检测。MSR_与比较器输出可被置为高阻状态。集成电压钳位电路能够将加载输出限制在外部设定值。加载电流或测量电流电压可被偏移在-0.2V至+4.4V (IOS),这一功能允许将控制或测量信号的中心调节到外部DAC或ADC范围内。
MAX9949D/MAX9950D在FORCE_引脚和SENSE_引脚之间集成了10kΩ加载-感应电阻。MAX9949F/MAX9950F没有内部加载-感应电阻。这些器件采用64引脚10mm x 10mm、高0.5mm的TQFP封装,在封装顶部(MAX9949)或底部(MAX9950)具有一个8mm x 8mm的裸露管芯焊盘,用于增强散热效应。裸露焊盘内部连接至VEE。MAX9949/MAX9950工作于商业级温度范围(0°C至+70°C)。
应用
- 存储器检测器
- 结构测试装置
- 片上系统检测器
- VLSI检测器
参考资料
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 自动测试设备(ATE) 1 | ||
| MAX9951 | 预发布 | 双路引脚参数测量单元 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9949的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论