MAX9915
量产1MHz、20µA、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
- 产品模型
- 2
概述
- 高达1MHz的GBW
- 20µA超低电源电流
- 1.8V至5.5V单电源供电
- 1pA超低输入偏置电流
- 满摆幅输入、输出电压范围
- 低至±200µV的输入失调电压
- 低至0.001µA的关断电流
- 关断期间高阻输出(MAX9915/MAX9917)
- 单位增益稳定
- 采用微型SC70、SOT23或µMAX封装
MAX9914/MAX9915单路运算放大器和MAX9916/MAX9917双路运算放大器具有最大增益带宽/电源电流比,适用于便携式仪表、便携式医疗设备和无线手持式设备等电池供电产品。这些CMOS运放具有1pA的超低输入偏置电流,提供满电源摆幅输入及输出、低至20µA的电源电流,工作于1.8V至5.5V单电源。为进一步节省功耗,MAX9915/MAX9917还具有低功耗关断模式,将电源电流降至1nA,并使放大器输出处于高阻状态。这些器件为单位增益稳定,1MHz GBW。
MAX9914和MAX9915分别采用5引脚和6引脚SC70封装。MAX9916采用8引脚SOT23或µMAX®封装,MAX9917采用10引脚µMAX®封装。所有器件工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 蜂窝手机
- 无绳电话
- 数据采集设备
- 数码相机(DIGICAM)
- 血糖表
- GPS方案
- IP摄像机
- 笔记本电脑
- MP3和便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备
- 便携式测试设备
- 射频标记
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
| MAX9915EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX9915EXT+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX9915
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9915的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论