MAX9776

不推荐用于新设计

2 x 1.5W、立体声D类音频子系统,具有DirectDrive耳机放大器

与竞争产品相比大大改善了3D立体声效果,3路输入混音/复用省去了外部开关,集成的DirectDrive放大器可有效节省板尺寸,降低成本

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 独特的扩频调制模式和有源辐射抑制极大的降低了EMI
  • 3D立体增强(仅MAX9775)
  • 多达3路立体声输入
  • 1.5W立体声扬声器输出(4Ω,VDD = 5V)
  • 50mW单声道接收器/立体声耳机输出(32Ω,VDD = 3.3V)
  • 高PSRR (217Hz时68dB)
  • 效率79% (VDD = 3.3V,RL = 8Ω,POUT = 470mW)
  • I²C控制—输入配置、音量控制、输出模式
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 总谐波失真低(1kHz时0.03%)
  • 电流限制和过热保护
  • 提供节省空间的36焊球WLP (3mm x 3mm)和32引脚TQFN (5mm x 5mm)封装

MAX9775/MAX9776结合了高效D类立体声/单声道音频放大器、单声道DirectDrive®接收放大器和和立体声DirectDrive耳机放大器。

Maxim的第三代超低EMI D类功率放大器能够以D类的效率提供AB类的性能。MAX9775/MAX9776采用5V供电,可为每个通道的4Ω负载提供最大1.5W功率,同时效率高达79%。有源辐射限制电路和扩频调制模式极大的降低了EMI,消除了传统D类功放中常见的输出滤波。

MAX9775/MAX9776具有全差分结构、桥接负载输出以及全面的咔嗒/噼噗声抑制功能。MAX9775具有3D立体增强功能,可拓宽立体声声场,使听众获得比其他便携式应用更纯净、丰富的声音体验。器件采用灵活的、用户定义的混音器架构,包括输入混音器、音量控制器和输出混音器。所有控制都通过I²C接口完成。

单声道接收放大器和立体声耳机放大器采用Maxim的DirectDrive结构,在单电源供电时提供以地为参考的输出,无需使用大容量隔直电容,从而节省成本和电路板空间,降低元件高度。

MAX9775提供36焊球WLP (3mm x 3mm)封装。MAX9776提供32引脚TQFN (5mm x 5mm)或36焊球WLP (3mm x 3mm)封装。两种器件额定工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 蜂窝电话—中等及高端产品
  • 手持式游戏控制台
  • 便携式多媒体播放器

MAX9776
2 x 1.5W、立体声D类音频子系统,具有DirectDrive耳机放大器
MAX9775、MAX9776:简化框图
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
音频放大器 2
MAX9770 预发布 1.2W、低EMI、无需虑波、单声道D类放大器,带有立体声DirectDrive耳机放大器
MAX9702 预发布 1.8W、无需滤波、立体声D类音频功率放大器和DirectDrive立体声耳机放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9776的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览