MAX9744

量产

20W、立体声、D类扬声器放大器,带有音量控制

12V供电时为4Ω负载提供2 x 20W驱动

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 4.5V至14V宽电源电压范围
  • 无需滤波的扩展频谱调制降低了扬声器电缆上的RF辐射
  • 20W立体声输出(4Ω、VDD = 12V、THD+N = 10%)
  • 集成的音量控制(I²C或模拟调节)
  • 低至0.04%的THD+N
  • 高达75dB的PSRR
  • 效率高达93%
  • 集成的咔嗒/噼噗声抑制功能
  • 低功耗关断模式
  • 短路和热过载保护
  • 采用44引脚薄型QFN-EP封装(7mm x 7mm x 0.8mm)

MAX9744立体声、20W、D类音频放大器具有AB类放大器的性能以及D类放大器的效率,节省了电路板面积并省去了外部大体积的散热块。器件采用单电源供电,具有可调增益、关断模式、SYNC输出、扬声器静音以及业内领先的咔嗒/噼噗声抑制功能。

MAX9744具有64级双模(模拟或数字)可编程音量控制和静音功能。MAX9744工作于4.5V至14V单电源,采用14V电源供电时,每通道可向4Ω扬声器提供高达20W的输出功率。

MAX9744提供两种调制方案:固定频率调制模式允许选择多种预设开关频率;扩展频谱调制模式降低了EMI辐射。

MAX9744具有高达75dB的PSRR、低至0.04%的THD+N和高于90dB的SNR。可靠的短路和热过载保护防止故障状态下损坏器件。MAX9744采用44引脚薄型QFN-EP (7mm x 7mm x 0.8mm)封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 平面电视
  • 多媒体坞站
  • PC扬声器系统

MAX9744
20W、立体声、D类扬声器放大器,带有音量控制
MAX9744:简化框图
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
MAX9744EVKIT

MAX9744评估板/评估系统

特性和优点

  • 20W立体声输出(10% THD + N、RL = 4Ω、VCC = 13V时)
  • 宽电源电压范围(4.5V至14V)
  • 集成的音量控制(I²C或独立工作)
  • 通过USB的可选控制
  • 经过验证的PCB布局,提供良好的散热和EMC性能
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9744评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,带有高效、2 x 20W D类立体声扬声器放大器MAX9744。MAX9744评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9744的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

MAX9744评估系统(EV system)包含MAX9744评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可以向MAX9744评估板发送I²C命令。

应用

  • 平面电视
  • 多媒体坞站
  • PC扬声器系统

MAX9744EVCMAXQU

MAX9744评估板/评估系统

特性和优点

  • 20W立体声输出(10% THD + N、RL = 4Ω、VCC = 13V时)
  • 宽电源电压范围(4.5V至14V)
  • 集成的音量控制(I²C或独立工作)
  • 通过USB的可选控制
  • 经过验证的PCB布局,提供良好的散热和EMC性能
  • Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9744评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,带有高效、2 x 20W D类立体声扬声器放大器MAX9744。MAX9744评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9744的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。

MAX9744评估系统(EV system)包含MAX9744评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。

CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可以向MAX9744评估板发送I²C命令。

应用

  • 平面电视
  • 多媒体坞站
  • PC扬声器系统

MAX9744EVKIT
MAX9744评估板/评估系统
MAX9744EVCMAXQU
MAX9744评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9744的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览