概览
优势和特点
- 20W立体声输出(10% THD + N、RL = 4Ω、VCC = 13V时)
- 宽电源电压范围(4.5V至14V)
- 集成的音量控制(I²C或独立工作)
- 通过USB的可选控制
- 经过验证的PCB布局,提供良好的散热和EMC性能
- Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9744评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,带有高效、2 x 20W D类立体声扬声器放大器MAX9744。MAX9744评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9744的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。
MAX9744评估系统(EV system)包含MAX9744评估板和Maxim CMAXQUSB串行接口板。
CMAXQUSB板连接至PC的USB端口,可以向MAX9744评估板发送I²C命令。
应用
- 平面电视
- 多媒体坞站
- PC扬声器系统