MAX9709
量产25W/50W、无需虑波、扩频、单声道/立体声、D类放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 立体声模式下,2 x 25W输出功率(8Ω,THD = 10%)
- 单声道模式下,1 x 50W输出功率(4Ω,THD = 10%)
- 高效率:高达87%
- 无滤波D类放大器
- 独特的扩频模式
- 可编程增益(+22dB、+25dB、+29.5dB和+36dB)
- 高PSRR (1kHz时为90dB)
- 差分输入抑制了共模噪声
- 关断和静音控制
- 集成杂音抑制
- 0.1%的低THD+N
- 电流限制和热保护
- 可编程温度标志
- 时钟同步输入和输出
- 提供高热效、节省空间的封装:56引脚TQFN
MAX9709是立体声/单声道、D类音频功放,立体声模式下可向一对8Ω负载提供2 x 25W功率,单声道模式下可向一个4Ω负载提供1 x 50W功率,同时可获得高达87%的效率。MAX9709具有AB类放大器的性能,兼具D类的效率优势,省去了体积庞大的散热器并节省了功耗。MAX9709采用+10V至+22V单电源供电,以BTL配置结构驱动负载。
MAX9709提供两种调制方案:固定频率调制(FFM)模式和扩频调制(SSM)模式,扩频调制模式可降低EMI辐射。MAX9709能够同步至600kHz至1.2MHz外部时钟。同步输出允许系统中级连多个单元。
器件功能包括全差分输入、全面的杂音抑制和4个可选增益设置(22dB、25dB、29.5dB和36dB)。可引脚编程的温度标志提供7个不同的温度报警门限。短路和热过载保护可防止故障情况下器件受到损害。
MAX9709提供56引脚TQFN (8mm x 8mm x 0.8mm)封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- LCD TV
- PC/HiFi音频方案
- PDP TV
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9709ETN+ | LFCSP | ||
| MAX9709ETN+D | LFCSP | ||
| MAX9709ETN+TD | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 音频放大器 1 | ||
| MAX9708 | 量产 | 20W/40W、无需滤波的扩频单声道/立体声D类放大器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论