MAX9615
量产低功耗、高效率、单/双通道、满摆幅输入/输出运算放大器
减少系统的待机维护和自校准次数,在整个工作时间和温度范围内保持较高的系统精度
- 产品模型
- 2
概述
- VCC = 1.7V至5.5V (0°C至+70°C)
- VCC = 1.8V至5.5V (-40°C至+125°C)
- 100µV (最大值)较低的VOS
- 满摆幅输入和输出
- 210µA低电源电流,关断时为1µA
- 自动微调失调校准
- 2.8MHz带宽
- 优异的RF抑制性能
MAX9613/MAX9615为低功耗、高精度运算放大器,提供满摆幅输入和输出。器件具有高精度MOS输入,由内部电荷泵供电,消除了互补型对管输入放大器架构中常见的交越失真。
器件可理想用于各种信号处理,例如:光电二极管互阻放大器和工业设备中各种信号的滤波/放大。器件还具有极佳的RF抗干扰能力,非常适合便携式应用。
MAX9613/MAX9615具有自校准系统(上电时),消除了温度和电源波动的影响。
MAX9613/MAX9615工作在0°C至+70°C温度范围时可接受1.7V至5.5V供电,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围时可接受1.8V至5.5V供电。
单通道和双通道器件均采用微型SC70封装,MAX9613在关断时为高阻输出。
应用
- 通用信号处理器
- 工业和医用传感器
- 笔记本电脑、便携式媒体播放器
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
| MAX9615AXA+ | Single Chip Package | ||
| MAX9615AXA+T | Single Chip Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX9615AXA+ | 量产 | |
| MAX9615AXA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9615的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论