概览
优势和特点
- 适合多种运算放大器配置
- 元件焊盘可用于配置Sallen-Key滤波器
- 满摆幅输入/输出
- 适合简单易用的0805封装元件
- 经验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9613评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9613低功耗、MOS输入运算放大器(op amp),器件采用6引脚SC70封装。评估板电路预先配置为同相放大器,只需改动少许元件即可容易地配置为其它架构。低功耗、低输入失调电压VOS和满摆幅输入/输出使得这款器件能够理想用于各种测量系统。元件焊盘适合0805封装,便于焊接和替换。评估板安装了MAX9613AXT+。
应用
- 通用信号处理器
- 工业和医用传感器
- 笔记本电脑、便携式媒体播放器
文档
-
MAX9613EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9613 Data Sheet (Rev. 0)2010/7/22PDF675K