MAX9513

不推荐用于新设计

CVBS视频滤波放大器,提供SmartSleep,支持双向视频

可处理双向复合视频信号,单电源供电,两路复合视频输入和输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SmartSleep检测输入信号及输出负载状态,以降低功耗
  • 标清视频重建滤波器,具有6.75MHz的通带
  • 两路复合输入与输出
  • 支持双向复合视频信号
  • 每路输出端支持两路视频负载(直流耦合)
  • 工作在2.7V至3.6V单电源条件下
MAX9513
CVBS视频滤波放大器,提供SmartSleep,支持双向视频
MAX9513:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9513的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览