MAX9124

预发布

四路LVDS线驱动器

DS90LV031的引脚兼容升级产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Pin Compatible with DS90LV031A
  • Guaranteed 800Mbps Data Rate
  • 250ps Maximum Pulse Skew
  • Conforms to TIA/EIA-644 LVDS Standard
  • Single +3.3V Supply
  • 16-Pin TSSOP and SO Packages

应用

  • 蜂窝电话基站
  • 复印机
  • 高速接入(电信)
  • LCD显示器与面板表
  • 本地多点分配系统
  • 网络集线器、交换机和路由器
  • 打印机与传真机
  • 电信交换机
  • 无线本地环路(WLL)

MAX9124
四路LVDS线驱动器
MAX9124:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 4
MAX9110 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9112 量产 单/双路LVDS线驱动器,提供超低差分偏移,SOT23封装
MAX9150 量产 低抖动、10端口LVDS转发器
MAX9123 量产 四路LVDS线驱动器,引脚按信号流向排列
接口接收器 2
MAX9111 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
MAX9113 量产 单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览