MAX9111
量产单/双路LVDS线接收器,提供超低脉冲偏差,SOT23封装
业内具有最小脉冲偏差的LVDS接收器
- 产品模型
- 4
概述
- 用于高分辨率成像和高速互连的300ps(最大值)低脉冲偏斜
- 节省空间的8引脚SOT23和SO封装
- DS90LV018A和DS90LV028A的引脚兼容升级版本(仅限SO封装)
- 支持500Mbps数据速率
- 低功耗:3.3V时为29mW
- 符合EIA/TIA-644标准
- +3.3V单电源
- 直通式引脚排列简化了PCB布局
- 故障安全电路可将未驱动输入的输出设置为高电平
- 关断时提供高阻抗LVDS输入
- 通过AEC-Q100认证,请参阅特定/V版本的订购信息
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有激光打印机和数码复印机等高分辨率成像应用所需的300ps(最大值)超低脉冲偏斜。
MAX9111为单路LVDS接收器,MAX9113为双路LVDS接收器。
这两款器件均符合EIA/TIA-644 LVDS标准,并将LVDS转换为LVTTL/CMOS兼容输出。当输入未驱动且开路、已端接或短路时,故障安全功能可将输出设置为高电平。MAX9111/MAX9113采用节省空间的8引脚SOT23和SO封装。关于单/双LVDS线路驱动器,请参考MAX9110/MAX9112数据手册。
应用
- 背板与互连应用
- 蜂窝电话基站
- 时钟/数据分配
- 数字复印机
- 激光打印机
- LCD显示器
- 网络路由器和交换机
- 电信交换设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX9111EKA+ | SOT_23 | ||
| MAX9111EKA+T | SOT_23 | ||
| MAX9111ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX9111ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX9111EKA+ | 量产 | |
| MAX9111EKA+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX9111EKA+ | 量产 | |
| MAX9111EKA+T | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX9111ESA+ | 量产 | |
| MAX9111ESA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9111的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论