MAX5491
量产精密匹配的电阻分压器,SOT23封装
超高精度分压器,SOT23封装,温漂保持在3ppm/°C以内
- 产品模型
- 26
概述
- 电阻比从1:1至30:1可调
- 定制电阻比可根据需要供货
- ±2kV人体模型ESD保护
- 精确的电阻比初始精度
- 0.035% (MAX5491A)
- 0.05% (MAX5491B)
- 0.1% (MAX5491C)
- 2ppm/°C的低电阻比漂移
- R1和R2两端工作电压最高50V
- 小巧的3引脚SOT23封装
MAX5491是一款包含两个精确匹配电阻的高精度电阻分压器,可使用分压器端点和中心点。这款器件提供出色的0.035% (A级)、0.05% (B级)、0.1% (C级)精度的电阻匹配。MAX5491在-40°C至+85°C温度范围内具有极低的2ppm/°C电阻比率温度漂移,器件端到端电阻为30kΩ。电阻比从1:1至30:1可调。10种标准电阻比可供选择(参见完整数据资料中的表1),定制电阻比可根据要求供货。为了增强器件和系统的坚固性,MAX5491还采用了±2kV人体模型静电放电(ESD)保护电路,可承受真实环境下的ESD冲击。MAX5491非常适合需要高度电阻匹配和低温度漂移、精确的增益设置应用。
MAX5491采用节省空间的3引脚SOT23封装,保证工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围内。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 工业过程控制
- 仪表
- 医疗装置
- 精密增益设置
- 无线基站
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 9
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5491LA01000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491LA01000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491LB01000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491LB01000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491LC01000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491LC01000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491NA01500+ | SOT_23 | ||
| MAX5491NA01500+T | SOT_23 | ||
| MAX5491NB01500+ | SOT_23 | ||
| MAX5491NB01500+T | SOT_23 | ||
| MAX5491PA02000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491PA02000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491PC02000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491PC02000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491RA02500+ | SOT_23 | ||
| MAX5491RA02500+T | SOT_23 | ||
| MAX5491RC02500+ | SOT_23 | ||
| MAX5491RC02500+T | SOT_23 | ||
| MAX5491TA05000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491TA05000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491TB05000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491TB05000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491TC05000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491TC05000+T | SOT_23 | ||
| MAX5491VA10000+ | SOT_23 | ||
| MAX5491VA10000+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX5491LA01000+T | 量产 | |
| MAX5491LB01000+ | 量产 | |
| MAX5491LB01000+T | 量产 | |
| MAX5491LC01000+T | 量产 | |
| MAX5491NB01500+T | 量产 | |
| MAX5491PC02000+T | 量产 | |
| MAX5491TA05000+T | 量产 | |
| MAX5491TB05000+T | 量产 | |
| MAX5491TC05000+T | 量产 | |
| MAX5491VA10000+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX5491LC01000+T | 量产 | |
| MAX5491TB05000+T | 量产 | |
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX5491PC02000+T | 量产 | |
| MAX5491TB05000+ | 量产 | |
| MAX5491VA10000+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5491的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论