MAX4481

量产

单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +2.5V至+5.5V单电源电压范围
  • 每个放大器的静态电流:50µA
  • 关断模式下最大为0.5µA (MAX4481)
  • 采用节省空间的封装
    • 5引脚SC70 (MAX4480)
    • 6引脚SC70 (MAX4481)
    • 8引脚SOT23 (MAX4482)
  • 5kΩ负载时的AVOL为105dB
  • 100kΩ负载时的THD为0.005%
  • 轨到轨输出电压摆幅
  • 3.0mA灌负载电流和拉负载电流
  • 单位增益稳定至CLOAD = 400pF
MAX4481
单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
MAX4480、MAX4481、MAX4482、MAX4483:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4481的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览