MAX4450

量产

超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出

业内首款视频放大器,采用超小尺寸SC70封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超小型SC705和SOT23封装
  • 低成本
  • 高速
    • -3dB带宽为210MHz
    • 0.1dB增益平坦度:55MHz
    • 压摆率:485V/µs
  • +4.5V至+11V单电源供电
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围扩展至VEE以上
  • 低差分增益/相位:0.02%/0.08°
  • 低失真(5MHz时)
    • -65dBc SFDR
    • 总谐波失真:-63dB
MAX4450
超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出
MAX4450、MAX4451:典型工作电路
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
MAX4450EVKIT

MAX4450评估板

特性和优点

  • 3极点、有源低通、Sallen-Key视频滤波器
  • -3dB带宽为5.25MHz
  • 13.5MHz时,衰减> 20dB
  • 27MHz时,衰减> 40dB
  • 18dB/倍频程衰减速度
  • 低成本电路设计
  • 适合于NTCS与PAL应用的视频滤波方案
  • 工作在±2.25V至±5.5V双电源或者+4.5V至+11V单电源
  • 表贴结构
  • 经过全面装配与测试

产品详情

MAX4450评估板(EV kit)展示了配置为3极点、Sallen-Key低通滤波器的MAX4450运算放大器的特性,具有巴特沃斯频率响应,-3dB带宽5.25MHz。该电路可用于视频抗混叠与重建滤波。电路可驱动视频应用中常见的75Ω终端,总增益为1。MAX4450评估板工作在±2.25V至±5.5V双电源或+4.5V至+11V单电源。MAX4450评估板是一种经过全面装配与测试的表面贴装型电路板。

应用

  • ADC接口
  • 电池供电应用
  • CCD成像
  • 数码相机
  • 机顶盒
  • 视频监视系统
  • 视频线驱动器
  • 视频路由与切换系统

MAX4450EVKIT
MAX4450评估板
MAX4450EVKIT: Simplified Circuit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4450的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览