MAX44260

量产

1.8V、15MHz低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器

按需校准,在整个工作周期和温度范围内保持最高精度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在-40°C至+125°C范围采用1.8V低压供电
    • 在0°C至+70°C范围采用1.7V供电
  • 15MHz单位增益带宽
  • 低输入电压噪声密度:12.7nV/
  • 低输入电流噪声密度:1.2fA/
  • +25°C下,VOS低至50µV (最大值)
  • 按需校准VOS (MAX44261)
  • 低输入偏置电流:500fA
  • 每路放大器静态电流:750µA
  • 关断模式下电源电流 < 1µA
  • 小尺寸、2mm x 2mm SC70和1mm x 1.5mm、薄型µDFN (MAX44260)封装
  • 总谐波失真低至110dB
MAX44260
1.8V、15MHz低失调、低功耗、满摆幅I/O运算放大器
MAX44260, MAX44261: Typical Application Circuit
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX44260

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX44260EVKIT

MAX44260评估板

特性和优点

  • 适合多种运算放大器配置
  • 元件焊盘可用于配置Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44260评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44260低功耗、低输入失调电压、宽带运算放大器(运放),器件采用6引脚SC70封装。评估板电路预先配置为同相放大器,只需改动少许元件即可容易地配置为其它架构。低功耗、低输入失调电压和满摆幅输入/输出使得这款器件能够理想用于各种高精度测量系统。评估板安装了MAX44260AXT+。

应用

  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备

MAX44260EVKIT
MAX44260评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览