MAX4400
量产单/双/四路、低成本、单电源、满摆幅运算放大器,带有关断
满摆幅、800kHz运算放大器,采用微型SC70和SOT23-8封装
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- Single +2.5V to +5.5V Supply Voltage Range
- 320µA Quiescent Current per Amplifier
- 1µA (max) Shutdown Mode (MAX4401)
- Available in Space-Saving Packages
- 5-Pin SC70 (MAX4400)
- 6-Pin SC70 (MAX4401)
- 8-Pin SOT23/µMAX (MAX4402)
- 110dB AVOL with 2kΩ Load
- 0.015% THD with 2kΩ Load
- Rail-to-Rail Output Voltage Swing
- 1.4mA of Sink and Source Load Current
- Unity-Gain Stable up to CLOAD = 400pF
- Ground-Sensing Inputs
- AEC-Q100 Qualified (MAX4402AKA/V+ and MAX4402AUA/V+ Only)
应用
- 汽车
- 电子点火模块
- 红外接收器
- 仪表与终端
- 便携式通信
- 传感器信号检测
- null
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4400AUK+ | SOT_23 | ||
| MAX4400AUK+T | SOT_23 | ||
| MAX4400AXK+ | SC70 | ||
| MAX4400AXK+T | SC70 | ||
| MAX4400AXK+T10 | SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4400AUK+ | 量产 | |
| MAX4400AUK+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4400AUK+ | 量产 | |
| MAX4400AUK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4400的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论