MAX4295
量产单声道/立体声、2W、开关模式(D类)音频功率放大器
- 产品模型
- 4
概述
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 每通道输出功率为2W(5V时)
- 每通道输出功率为0.7W(3V时)
- 87%效率(RL = 4Ω,POUT = 2W)
- 0.4% THD+N(RL = 4Ω,fOSC = 125kHz)
- 逻辑可编程PWM频率选择(125kHz、250kHz、500kHz、1MHz)
- 低功耗关断模式
- 无噪声进入和退出关断状态
- 1A限流和热保护
- 采用节省空间的封装
- 16引脚QSOP或窄体SO
MAX4295单声道、开关模式(D类)音频功率放大器采用+2.7V至+5.5V单电源供电。MAX4295的效率> 85%,能够为4Ω负载提供2W连续功率,因此非常适合便携式多媒体和通用高功率音频应用。
MAX4295具有0.4%的总谐波失真加噪声(THD+N) (fOSC = 125kHz)、2.8mA的低静态电流、高效率以及无噪声的上电和关断。低电平有效SHDN输入会禁用该器件并将电源电流限制为 < 1.5µA。其他特性包括1A电流限制、热保护和欠压闭锁。
MAX4295减少了所需的外部元件数量。内部高速功率MOS晶体管可作为桥接负载(BTL)放大器工作。BTL配置无需在输出端使用隔离电容。借助频率可选脉冲宽度调制器(PWM),用户可以优化输出滤波器的尺寸和成本。
MAX4295采用节省空间的16引脚QSOP或窄体SO封装。
应用
- AC放大器
- 电池供电扬声器
- 音箱
- 无绳电话
- 游戏卡
- 掌上电脑/笔记本电脑
- PDA音频
- 便携式设备
- 声卡
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4295EEE+ | QSOP | ||
| MAX4295EEE+T | QSOP | ||
| MAX4295ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4295ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
| MAX4295EEE+ | 量产 | |
| MAX4295EEE+T | 量产 | |
| MAX4295ESE+ | 量产 | |
| MAX4295ESE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4295的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论