概览
优势和特点
- 每通道输出功率为2W(5V时)
- 每通道输出功率为0.7W(3V时)
- 可编程PWM振荡器频率选择(125kHz、250kHz、500kHz、1MHz)
- 0.4%低THD+N(RL = 4Ω,fIN = 1kHz,fOSC = 250kHz)
- 输入范围:+2.7V至+5.5V
- 音量控制
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX4295是一款单声道、开关模式(D类)音频功率放大器,适用于多媒体和通用高功率应用。它的效率超过87%,能够向4Ω负载提供2W连续功率(最大值)。
MAX4295评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装板。该评估套件可由CD播放器的线路输出或耳机插孔驱动,或直接连接到任何音频源。该评估套件包括音量控制功能和用于快速连接扬声器的端子板。
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 消费类音频
- 无绳电话
- 笔记本电脑
- 掌上电脑
- 笔输入掌上电脑
相关产品
文档
-
MAX4295EVKIT: MAX4295评估板 Data Sheet1900/1/1PDF133K