MAX4255

量产

UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采用节省空间的UCSP、SOT23和µMAX®封装
  • 低失真:0.0002%总谐波失真(1kΩ负载)
  • 静态电源电流:400µA(每个放大器)
  • 单电源供电:2.4V至5.5V
  • 输入共模电压范围包括地电压
  • 10kΩ负载时输出摆幅达供电轨的8mV范围内
  • 3MHz GBW积,单位增益稳定(MAX4250-MAX4254)
  • 22MHz GBW积,AV ≥ 10V/V时保持稳定(MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257)
  • 出色的直流特性
    • VOS = 70µV
    • IBIAS = 1pA
    • 大信号电压增益 = 116dB
  • 低功耗关断模式
    • 将电源电流降至0.5µA
    • 将输出置于高阻抗状态
  • 400pF容性负载处理能力

MAX4249–MAX4257低噪声、低失真运算放大器提供轨到轨输出,采用低至2.4V的单电源供电。每个放大器的静态电源电流消耗为400µA,同时具有超低失真(0.0002% THD)以及低输入电压噪声密度(7.9nV/ )和低输入电流噪声密度(0.5fA/ )。这些特性使得这些器件非常适合用于需要低失真和/或低噪声的便携式/电池供电应用。

为了进一步省电,MAX4249/MAX4251/MAX4253/MAX4256提供低功耗关断模式,可将电源电流降至0.5µA,并将放大器的输出置于高阻抗状态。MAX4249–MAX4257提供轨到轨输出摆幅,其输入共模电压范围包括地电压。MAX4250–MAX4254为单位增益稳定型,增益带宽积为3MHz。MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257针对10V/V或更高的增益进行了内部补偿,增益带宽积为22MHz。单通道MAX4250/MAX4255采用节省空间的5引脚SOT23封装。MAX4252采用8引脚芯片级封装(UCSP™),MAX4253采用10引脚UCSP封装。MAX4250AAUK采用5引脚SOT23封装,额定工作温度范围为汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。

 

应用

  • ADC缓冲器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 心脏监护仪
  • 数字秤/应变计
  • 显示器:工业、前面板和仪器仪表
  • 工业:过程测量和控制
  • 医疗仪器
  • PA控制
  • 仪表板
  • 便携式电池供电设备
  • 功率计
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 无线通信设备

MAX4255
UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器
MAX4249、MAX4250、MAX4251、MAX4252、MAX4253、MAX4254、MAX4255、MAX4256、MAX4257:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览