MAX4249
量产UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器
- 产品模型
- 3
概述
- 采用节省空间的UCSP、SOT23和µMAX®封装
- 低失真:0.0002%总谐波失真(1kΩ负载)
- 静态电源电流:400µA(每个放大器)
- 单电源供电:2.4V至5.5V
- 输入共模电压范围包括地电压
- 10kΩ负载时输出摆幅达供电轨的8mV范围内
- 3MHz GBW积,单位增益稳定(MAX4250-MAX4254)
- 22MHz GBW积,AV ≥ 10V/V时保持稳定(MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257)
- 出色的直流特性
- VOS = 70µV
- IBIAS = 1pA
- 大信号电压增益 = 116dB
- 低功耗关断模式
- 将电源电流降至0.5µA
- 将输出置于高阻抗状态
- 400pF容性负载处理能力
MAX4249–MAX4257低噪声、低失真运算放大器提供轨到轨输出,采用低至2.4V的单电源供电。每个放大器的静态电源电流消耗为400µA,同时具有超低失真(0.0002% THD)以及低输入电压噪声密度(7.9nV/
)和低输入电流噪声密度(0.5fA/
)。这些特性使得这些器件非常适合用于需要低失真和/或低噪声的便携式/电池供电应用。
为了进一步省电,MAX4249/MAX4251/MAX4253/MAX4256提供低功耗关断模式,可将电源电流降至0.5µA,并将放大器的输出置于高阻抗状态。MAX4249–MAX4257提供轨到轨输出摆幅,其输入共模电压范围包括地电压。MAX4250–MAX4254为单位增益稳定型,增益带宽积为3MHz。MAX4249/MAX4255/MAX4256/MAX4257针对10V/V或更高的增益进行了内部补偿,增益带宽积为22MHz。单通道MAX4250/MAX4255采用节省空间的5引脚SOT23封装。MAX4252采用8引脚芯片级封装(UCSP™),MAX4253采用10引脚UCSP封装。MAX4250AAUK采用5引脚SOT23封装,额定工作温度范围为汽车级温度范围(-40°C至+125°C)。
应用
- ADC缓冲器
- 自动测试设备(ATE)
- 心脏监护仪
- 数字秤/应变计
- 显示器:工业、前面板和仪器仪表
- 工业:过程测量和控制
- 医疗仪器
- PA控制
- 仪表板
- 便携式电池供电设备
- 功率计
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 无线通信设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4249ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4249EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX4249EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX4249ESD+ | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4249EUB+ | 量产 | |
| MAX4249EUB+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4249EUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4249的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论