MAX4245
量产超小型轨到轨I/O,具有禁用功能,采用单/双电源供电,低功耗运算放大器
- 产品模型
- 4
概述
- 轨到轨输入和输出电压摆幅
- 50nA(最大值)关断模式(MAX4245/MAX4247)
- 每个放大器的静态电流:320µA(典型值)
- +2.5V至+5.5V单电源电压范围
- 2kΩ负载时的开环增益为110dB
- 100kΩ负载时的THD为0.01%
- 单位增益稳定至CLOAD = 470pF
- 过驱输入无反相
- 采用节省空间的封装
- 6引脚SC70或6引脚SOT23 (MAX4245)
- 8引脚SOT23/SO或8引脚µMAX (MAX4246)
- 10引脚µMAX (MAX4247)
MAX4245/MAX4246/MAX4247系列低成本运算放大器提供轨到轨输入和输出,静态电流消耗仅为320µA,采用+2.5V至+5.5V单电源供电。为了进一步省电,MAX4245/MAX4247提供低功耗关断模式,可将电源电流降至50nA,并将放大器的输出置于高阻抗状态。这些器件为单位增益稳定型,增益带宽积为1MHz,可驱动高达470pF的容性负载。
MAX4245/MAX4246/MAX4247系列的额定工作温度范围为-40°C至+125°C,适合在各种恶劣环境中使用。MAX4245单通道放大器采用超小型6引脚SC70和节省空间的6引脚SOT23封装。MAX4246双通道放大器采用8引脚SO、SOT23和µMAX®封装。MAX4247双通道放大器采用小型10引脚µMAX封装。
应用
- 汽车传感器
- 基站/无线基础设施
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 电子点火模块
- GPS解决方案
- 红外接收器
- 仪器和终端
- MP3扩展坞:中端
- 便携式通信
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 传感器信号检测
- 机顶盒
- 单电源零交越检波器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4245AUT+ | SOT_23 | ||
| MAX4245AUT+T | SOT_23 | ||
| MAX4245AXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX4245AXT+T | Single Chip Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4245AUT+ | 量产 | |
| MAX4245AUT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4245AUT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX4245AXT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4245的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论