MAX4239
量产超低失调/漂移、低噪声、高精度、SOT23封装放大器
- 产品模型
- 8
概述
- 直流参数可理想用于高精度传感器接口
- 0.1µV超低失调电压
- +25°C时,最大2.0µV
- -40°C至+85°C时,最大2.5µV
- -40°C至+125°C时,最大3.5µV
- 低漂移:10nV/°C
- 低噪声:1.5µVP-P (直流至10Hz)
- 150dB AVOL,电源抑制比为140dB,共模抑制比为140dB
- 高增益带宽乘积
- 1MHz (MAX4238)
- 6.5MHz (MAX4239)
- 接地检测输入
- 满摆幅输出(RL = 1kΩ)
- 0.1µV超低失调电压
- 低功耗补偿降低系统电源要求
- 2.7V至5.5V单电源供电
- 低电源电流,仅600µA
- 关断模式下耗流仅为0.1µA
MAX4238/MAX4239是两种低噪声,低漂移,超高精度运放,通过采用自校零技术,它们的直流失调和漂移近似于零。这种自校准方法可以连续地测量输入失调并对其进行补偿,消除了时漂、温漂及1/f噪声造成的漂移。这两种器件均能满摆幅输出,工作于2.7V至5.5V单电源,电流消耗仅600µA。关断模式可以使电源电流降至0.1µA。
MAX4238为单位增益稳定,增益带宽积1MHz,而未补偿的MAX4239的稳定增益AV ≥ 10V/V,增益带宽积为6.5MHz。两种芯片均提供8引脚窄型SO封装、6引脚TDN封装和6引脚SOT23封装。
应用
- 电子测量
- 仪表放大器
- 医疗仪表
- 应变仪
- 热电偶
参考资料
数据手册 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4239ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4239ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4239ATT+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4239ATT+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX4239AUT+ | SOT_23 | ||
| MAX4239AUT+T | SOT_23 | ||
| MAX4239AUT/V+ | SOT_23 | ||
| MAX4239AUT/V+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4239ASA+ | 量产 | |
| MAX4239ASA+T | 量产 | |
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX4239ATT+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4239ATT+ | 量产 | |
| MAX4239ATT+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4239AUT+ | 量产 | |
| MAX4239AUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4239
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4239的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论