MAX4237

量产

SOT23封装、甚高精密、3V/5V、满摆幅运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 超低失调电压
    • 20µV (最大值,A级,+25°C)
    • 50µV (最大值,B级,6引脚SOT23,+25°C)
  • 超低失调漂移
    • 2µV/°C (最大值,A级)
    • 4.5µV/°C (最大值,B级,6引脚SOT23)
    • 5.5µV/°C (最大值,6引脚SOT23)
  • 超低输入偏置电流:1pA
  • 高开环电压增益:110dB (最小值,RL = 100kΩ)
  • 适用于+3V和+5V单电源系统
  • 输入允许到地:共模输入范围覆盖电源负端
  • 驱动1kΩ负载时输出可达满摆幅
  • 350µA静态电流
  • 增益带宽积
    • 1.7MHz (MAX4236,AV = 1V/V)
    • 7.5MHz (MAX4237,AV = 5V/V)
  • 具有带200pF容性负载的能力
  • 关断模式:静态电流仅0.1µA,输出置于高阻状态
  • 提供节省空间的SOT23和µMAX封装

MAX4236/MAX4237为高精度运放,在不采用斩波技术的情况下取得了优异的低失调电压和低失调电压温度系数。MAX4236和MAX4237的典型大信号开环电压增益为120dB。这些器件的输入偏置电流极小,仅为1pA。MAX4236的增益带宽积为1.7MHz,单位增益稳定。而MAX4237可稳定工作于大于5V/V的闭环增益,增益带宽积为7.5MHz。两种器件均有关断功能,使静态电流降至小于0.1µA,输出呈高阻态。

MAX4236/MAX4237的共模输入范围可低于负电源,输出可达到满摆幅。这些特性使其非常适合于采用+3V或+5V单电源供电的应用。MAX4236/MAX4237的额定温度范围为-40°C至+85°C,可提供微型SOT23,µMAX®和SO封装。对于较高精度的应用,A级µMAX和SO封装的器件经过测试可以保证在+25°C下失调不超过20µV,漂移小于2µV/°C。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 电池供电应用
  • 心电监护仪
  • 显示器:工业、前面板和仪表
  • 电化学传感器
  • 工业:过程测量与控制
  • 仪表放大器
  • 面板表
  • 压阻式传感器
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 应变仪
  • 热电偶放大器

MAX4237
SOT23封装、甚高精密、3V/5V、满摆幅运算放大器
MAX4236、MAX4237:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4237的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览