MAX4224
量产1GHz、低功耗、SOT23封装、电流反馈放大器,带有关断
- 产品模型
- 4
概述
- 超高速和快速建立时间:
- 1GHz -3dB带宽(MAX4223,增益 = +1)
- 600MHz -3dB带宽(MAX4224,增益 = +2)
- 1700V/µs压摆率(MAX4224)
- 5ns建立时间:0.1% (MAX4224)
- 出色的视频规格(MAX4223):
- 0.1dB增益平坦度:300MHz
- 0.01%/0.02° DG/DP误差
- 低失真:
- THD:-60dBc (fc = 10MHz)
- 三阶交调截点:42dBm (f = 30MHz)
- 静态电源电流:6.0mA(每个放大器)
- 关断模式:
- 350µA电源电流(每个放大器)
- 100kΩ输出阻抗
- 高输出驱动能力:
- 输出电流:80mA
- 将多达4个后部端接75Ω负载驱动至±2.5V,同时保持出色的差分增益/相位特性
- 采用小型6引脚SOT23和10引脚µMAX®封装
MAX4223-MAX4228电流反馈放大器不仅具有超高速性能、低失真和出色的视频规格,还支持低功耗工作。MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有关断功能,可将电源电流降至350µA,并将输出置于高阻状态。这些器件采用±2.85V至±5.5V的双电源供电,并提供80mA的典型输出驱动电流。MAX4223/MAX4225/MAX4226针对+1 (0dB)或更高的闭环增益进行了优化,-3dB带宽为1GHz,而MAX4224/MAX4227/MAX4228针对+2 (6dB)或更高的闭环增益进行了补偿,并-3dB带宽为600MHz(增益带宽积为1.2GHz)。
MAX4223-MAX4228非常适合专业视频应用,差分增益和相位误差分别为0.01%和0.02°,0.1dB增益平坦度为300MHz,压摆率为1100V/µs。这些器件的总谐波失真(THD)为-60dBc (10MHz),0.1%建立时间为8ns,适合驱动高速模数输入或用于数据通信应用。MAX4223/MAX4224/MAX4226/MAX4228具有低功耗关断模式,非常适合便携式和电池供电应用。它们在关断模式下具有高输出阻抗,在多路复用应用中表现出色。
单通道MAX4223/MAX4224采用节省空间的6引脚SOT23封装。所有器件均支持-40°C至+85°C的扩展温度范围。
应用
- ADC输入缓冲器
- 数据通讯
- RF接收机
- 视频线路驱动器
- 视频多路复用
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
| MAX4224ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4224ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4224EUT+ | SOT_23 | ||
| MAX4224EUT+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4224ESA+ | 量产 | |
| MAX4224ESA+T | 量产 | |
|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
| MAX4224EUT+ | 量产 | |
| MAX4224EUT+T | 量产 | |
|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4224EUT+ | 量产 | |
| MAX4224EUT+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4224的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论