MAX4206

量产

高精度互阻对数放大器,动态范围大于105

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +2.7V至+11V的单电源工作
  • ±2.7V至±5.5V的双电源工作
  • 105的动态范围(10nA至1mA)
  • 1nA至1mA范围内保持单调性
  • 0.25V/10倍的内部校准输出比例系数
  • 可调节的输出比例系数
  • 可调节的输出失调电压
  • 内置10nA至10µA的基准电流源
  • 0.5V的输入共模电压
  • 小型16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 提供评估板
MAX4206
高精度互阻对数放大器,动态范围大于105
MAX4206:典型工作电路
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
跨阻放大器 1
MAX4207 量产 高精度互阻对数放大器,动态范围大于105
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX4206EVKIT

MAX4206评估板

特性和优点

  • +2.7V至+11V单电源供电,或±2.7V至±5.5V双电源供电
  • 10nA/100nA/1µA/10µA可选择的板上基准电流
  • 输出比例因子可调节
  • 表贴结构
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX4206评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的表面贴装电路板,用来评估MAX4206对数放大器。MAX4206计算输入电流相对于基准电流的对数比例并提供相应的电压输出,比例因子缺省值为0.25V/10倍。本评估板可采用+2.7V至+11V单电源供电,或者采用±2.7V至±5.5V双电源供电,能够在四个基准电流中进行选择。

通过更换IC和输入RC网络的R1、R2、C7和C8,MAX4206评估板也能用来评估MAX4207。

应用

  • 模拟信号处理
  • 医疗仪表
  • 光电二极管电流监视
  • 便携式仪表

MAX4206EVKIT
MAX4206评估板

最新评论

近期浏览