MAX4207
量产高精度互阻对数放大器,动态范围大于105
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- ±2.7V至±5.5V的双电源工作
- 105的动态范围(10nA至1mA)
- 1nA至1mA范围内保持单调性
- -0.25V/10倍的内部校准输出比例系数
- 可调节的输出比例系数
- 可调节的输出失调电压
- 内置10nA至10µA的基准电流源
- 输入放大器求和节点位于接地平面
- 小型16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
- -40°C至+85°C工作温度范围
- 可提供评估板(请定购MAX4206EVKIT)
MAX4207对数放大器计算输入电流与基准电流(外部或内部生成的)的对数比,提供对应的电压输出,其缺省比例系数为-0.25V/10倍。该器件工作于±2.7V至±5.5V的双电源,具有测量105的输入电流能力,即10nA至1mA的动态范围。
MAX4207的通用运放适用于多种用途,包括滤除噪声、增加零点校准或引入额外的增益。还包括0.5V的基准电压,以便通过外部电阻产生一个可调的精密电流基准,该电阻可调节MAX4207的对数截止点。输出失调电压和可调节的比例因子也可由外部电阻来设置。
MAX4207采用节省空间的16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm),工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围内。
应用
- 模拟信号处理
- 医疗仪表
- 光电二极管电流监视
- 便携式仪表
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4207ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4207ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4207ETE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 跨阻放大器 1 | ||
| MAX4206 | 量产 | 高精度互阻对数放大器,动态范围大于105 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4207的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论