MAX4166
量产高输出驱动、精密的低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器,带有关断
- 产品模型
- 6
概述
- 输出驱动能力:80mA(最小值)
- 轨到轨输入共模电压范围
- 轨到轨输出电压摆幅
- 1.2mA电源电流(每个放大器)
- +2.7V至+6.5V单电源供电
- 增益带宽积:5MHz
- 失调电压:250µV
- 120dB电压增益(RL = 100kΩ)
- 88dB电源抑制比
- 过驱输入无反相
- 对于高达250pF的容性负载,单位增益稳定
- 低功耗关断模式:
- 将电源电流降至38µA
- 将输出置于高阻抗状态
- 采用5引脚SOT23封装(MAX4165)或2mm x 2mm x 0.8mm µDFN (MAX4166)
MAX4165-MAX4169系列运算放大器不仅具有出色的直流精度,还具有高输出驱动电流,采用单电源供电,并提供轨到轨输入和输出。这些器件采用+2.7V至+6.5V单电源或±1.35V至±3.25V双电源供电。其典型电源电流消耗为1.2mA,并确保提供80mA输出电流。
MAX4166/MAX4168具有关断模式,可将每个放大器的电源电流降至38µA,并将输出置于高阻抗状态。MAX4165-MAX4169不仅具有精密性能,还具有高输出电流、宽输入/输出动态范围,采用单电源供电并提供低功耗,因此成为了便携式音频应用和其他低电压、电池供电系统的适宜之选。MAX4165采用节省空间的5引脚SOT23封装,MAX4166采用小型2mm x 2mm x 0.8mm µDFN封装。
应用
- 汽车传感器
- 基站/无线基础设施
- 手机
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 数模转换器缓冲器
- 免提车载电话(套件)
- 工业:过程测量和控制
- 电机驱动器
- 笔记本电脑
- 仪表板
- 便携式电池供电音频应用
- 便携式耳机扬声器驱动器
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 机顶盒
- 信号调理
- 声音端口/卡
- 变压器/线路驱动器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4166ELA+ | LFCSP | ||
| MAX4166ELA+T | LFCSP | ||
| MAX4166ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4166ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX4166EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4166EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| MAX4166ESA+ | 量产 | |
| MAX4166ESA+T | 量产 | |
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4166EUA+ | 量产 | |
| MAX4166EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4166
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4166的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论