MAX4124

量产

单/双/四路、宽带、低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 5引脚SOT23封装(MAX4122/4)
  • +2.7V至+6.5V单电源供电
  • 轨到轨输入共模电压范围
  • 轨到轨输出电压摆幅
  • 增益带宽积:5MHz (MAX4122/3/6/7/9)
  • 增益带宽积:25MHz (MAX4124/5/8)
  • 每个放大器的静态电流:650µA
  • 25µA关断功能(MAX4123/5/7)
  • 失调电压:200µV
  • 过驱输入无反相
  • 驱动250Ω负载
  • 在500pF容性负载下保持稳定
  • 单位增益稳定(MAX4122/3/6/7/9)
  • 增益> 10V/V时保持稳定(MAX4124/5/8)
MAX4124
单/双/四路、宽带、低功耗、单电源、满摆幅输入/输出运算放大器
MAX4122、MAX4123、MAX4124、MAX4125、MAX4126、MAX4127、MAX4128、MAX4129:典型工作电路
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX4124

SPICE 模型 2

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4124的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览