MAX4037

量产

低IBIAS、+1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,带有+1.2V缓冲基准

低IBIAS +1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,提供+1.2V缓冲基准

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 每个放大器极低的800nA电源电流
  • 极低的1.4V工作电源电压(对于MAX4037/MAX4039为1.8V)
  • 满摆幅输出驱动5kΩ和5000pF负载
  • 1.232V ±0.5%、120ppm/°C (最大值)的电压基准(MAX4037/MAX4039)
  • 无需外部基准旁路电容
  • 过驱动输入时无相位翻转
  • 1.0pA (典型)的低输入偏置电流
  • 200µV的低输入失调电压
  • 单位增益稳定
  • 采用微小的UCSP、SC70、SOT23、TDFN或µMAX封装
  • 可工作在-40°C至+125°C温度范围(MAX4036A/MAX4038A)
MAX4037
低IBIAS、+1.4V/800nA、满摆幅运算放大器,带有+1.2V缓冲基准
MAX4036、MAX4037、MAX4038、MAX4039:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览