MAX40080
推荐用于新设计具有快速采样速率的精密数字电流检测放大器
高达1Msps的数字电流检测放大器,集成智能模式,可节省功耗并简化MCU固件
- 产品模型
- 2
概述
- 高达1Msps的可编程采样速率
- 宽输入共模范围:-0.1V(接地检测)至36V
- 可编程输入检测范围(±10mV和±50mV)
- 超低5μV输入失调电压,支持使用小检测电阻
- I2C兼容和SMBus兼容接口,具有智能模式以节省功耗:
- 唤醒电流阈值
- 4种低测量/采样速率
- 当I2C 处于非活动状态时自动关断
- 双向电流检测
- 共模电压监控高达36V
- 节省空间的12引脚WLP(0.4mm间距)和12引脚TDFN封装
- 峰值电流对数
- 可编程过流/电压阈值和欠压阈值
- 具有可编程响应时间的报警输出
- 64单元深度FIFO
MAX40080是一款响应快速的高精度双向电流检测放大器,具有数字输出和-0.1V(接地检测)至36V的超宽输入共模范围。
该器件具有超低的5μV输入失调电压和极低的0.2%增益误差。低输入失调电压非常重要,可支持使用较小的检测电阻,从而节省功耗,但同时不影响测量精度。此外还具有±10mV至±50mV的可编程输入检测范围(或介于125V/V和25V/V之间的可编程输入增益),对于提高低电流下的测量精度非常有用。
该器件集成了具有可编程采样率和12位分辨率的模数转换器(13位ADC包括用于电流测量的符号位),并具有I2C 兼容和SMBus兼容接口。
还提供唤醒电流阈值和自动关断模式,能够在 I2C 处于非活动状态时自动关断,从而有助于尽可能降低功耗。
MAX40080采用小型12引脚WLP封装(和12引脚TDFN封装),额定温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 基站PA控制
- 电池供电设备
- 工业控制和自动化
- 服务器背板
- 电信设备
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
3rd Party Solutions 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX40080ANC+ | 12-WLCSP-N/A | ||
| MAX40080ANC+T | 12-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40080的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论