MAX4002

量产

2.5GHz、45dB、RF检测控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的RF检测PA控制器
  • 多种输入范围
    • MAX4000:-58dBV至-13dBV (50Ω时,-45dBm至0dBm)
    • MAX4001:-48dBV至-3dBV (50Ω时,-35dBm至+10dBm)
    • MAX4002:-43dBV至+2dBV (50Ω时,-30dBm至+15dBm)
  • 频率范围:100MHz至2.5GHz
  • 线性dB响应具有温度稳定性
  • 响应快速:10dB阶跃70ns
  • 输出驱动能力10mA
  • 低功耗:3V电源时17mW (典型)
  • 关断电流30µA (最大)
  • 提供8焊球UCSP和细小的8引脚µMAX封装
MAX4002
2.5GHz、45dB、RF检测控制器
MAX4000、MAX4001、MAX4002:功能框图
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
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1
MAX4473 量产 低成本、低电压、PA功率控制放大器,用于GSM应用
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览