MAX4000
量产2.5GHz、45dB、RF检测控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 完整的RF检测PA控制器
- 多种输入范围
- MAX4000:-58dBV至-13dBV (50Ω时,-45dBm至0dBm)
- MAX4001:-48dBV至-3dBV (50Ω时,-35dBm至+10dBm)
- MAX4002:-43dBV至+2dBV (50Ω时,-30dBm至+15dBm)
- 频率范围:100MHz至2.5GHz
- 线性dB响应具有温度稳定性
- 响应快速:10dB阶跃70ns
- 输出驱动能力10mA
- 低功耗:3V电源时17mW (典型)
- 关断电流30µA (最大)
- 提供8焊球UCSP和细小的8引脚µMAX封装
MAX4000/MAX4001/MAX4002是一组低价格,低功耗的对数放大器,被设计用于控制运行于0.1GHz至2.5GHz频率范围的RF功率放大器(PA)。45dB的典型动态范围使得这组对数放大器能够适用于多种无线设备,包括蜂窝式手机的PA控制,发射机的功率测量以及终端设备的RSSI。相比基于二极管检波器的方案,对数放大器具有宽得多的测量范围和更高的精确度。这组器件在整个工作温度范围内(-40°C至+85°C)具有优异的温度稳定性。
这个系列的器件提供三种不同的输入电压范围供设计者选择,无需外加衰减器,简化了PA控制环的设计。这些对数放大器是电压测量器件,典型信号范围分别为-58dBV至-13dBV (MAX4000),-48dBV至-3dBV (MAX4001),以及-43dBV至+2dBV (MAX4002)。
MAX4000的输入信号通过一个片内的5pF电容串联一个2kΩ输入电阻在内部交流耦合得到。这个高通耦合网络(转角频率为16MHz)决定了器件的最低工作频率,并允许输入信号源是直流接地的。MAX4001/MAX4002要求在RF输入口串联一个外接耦合电容。这组功放控制器具有上电延迟功能,当脱离关断状态时可以保持OUT为低近5µs,以保证控制器输出端没有扰动。
MAX4000/MAX4001/MAX4002系列提供8引脚µMAX®封装和8焊球晶片级封装(UCSP™)。采用5.5V电源供电时电流消耗为5.9mA,掉电状态下,关断电流仅为13µA。
应用
- 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
- 光纤模块的RSSI
- 发送器功率测量与控制
- 用于无线终端设备的TSSI
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4000EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4000EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX4000EUA+ | 量产 | |
| MAX4000EUA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 低噪声放大器(LNA)和功率放大器 1 | ||
| MAX4473 | 量产 | 低成本、低电压、PA功率控制放大器,用于GSM应用 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论