MAX35101
最后购买期限集成模拟前端的时间数字转换器
低系统功耗实现精确测量低流量
- 产品模型
- 2
概述
- 前沿检测超声传播时间
- 时间数字转换精度高达20ps
- 测量量程高达8ms
- 多脉冲波功能
- 前沿检测提供高精度
- 可编程TOF脉冲累加器
- 双通道:单停止通道
- 停止使能窗口,带沿触发选择
- 内置脉冲发射器,可编程相位和频率
- 自归零接收器比较器
- 可编程声波恢复灵敏度
- 自动双脉冲算法,用于差分TOF测量
- 温度测量
- 可支持多达四(4)个2线传感器
- 支持PT1000和PT500 RTD
- 事件定时模式
- 允许自动测量
- 最大程度降低微控制器介入,以降低功耗
- 篡改检测
- 单输入引脚检测篡改并产生处理器中断
- 功耗
- 2.3V至3.6V单电源工作
- 一般性指标
- 8KB非易失闪存,用于数据记录
- 内置实时时钟,用于时间监测
- 4MHz振荡器可为陶瓷器件,降低系统成本
- 小尺寸、5mm x 5mm、32引脚、TQFP封装
- 4线SPI接口
- -40°C至+85°C工作温度范围
MAX35101为时间数字转换器,内置放大器和比较器,为超声热量表和流量计提供完备的模拟前端。
器件的时间测量精度为20ps,具有自动传播时间(TOF)测量功能,简化液流计算。前沿检测确保测量与波形一致, 大幅提高精度并消除测量错误。
多脉冲波功能及停止——使能窗口允许器件根据应用进行精调。内部模拟开关、自归零放大器/比较器、实时时钟(RTC)以及可编程接收灵敏度提供模拟接口和控制,使方案的电 子器件清单降至最少。RTC提供可配置的事件定时模式, 该模式运行循环算法,最大程度降低微处理器介入,延长电池寿命。
内置算术逻辑单元提供TOF差分测量。可利用可编程接收脉冲累加器将主处理器负荷降至最低,进而将功耗降至最小。
对于温度测量,MAX35101支持多达四(4)个2线PT1000/500铂电阻温度检测器(RTD)。
简单的4线SPI接口允许任意微控制器配置器件,进行有效测量。
8KB片上用户闪存为MAX35101提供非易失配置和能耗数据记录。任何时候均可利用SPI命令调用配置。
应用
- 超声煤气表
- 超声热量表
- 超声水表
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX35101EHJ+ | TQFP | ||
| MAX35101EHJ+T | TQFP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 13, 2020 - 2040 TEST |
||
| MAX35101EHJ+ | ||
| MAX35101EHJ+T | ||
这是最新版本的数据手册