MAX3277
最后购买期限低噪声、光纤通道互阻放大器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
MAX3275/MAX3277互阻放大器为数据速率达2.125Gbps的系统提供了紧凑的低功耗解决方案。按0.85pF输入电容、2.1GHz带宽下,等效输入噪声为300nA;此器件具有2mAP-P抗交流输入过载能力。
MAX3277功能与MAX3275相同,只是输出极性反向,以便不同装配要求。两个器件均为3.3V单电源、功耗仅83mW。MAX3275/MAX3277为紧凑的24mil x 47mil裸片、无须外部补偿电容。节省空间的滤波器接线通过一个600Ω电阻连接到VCC,为光电二极管提供一个正偏置电压。以上特性使其可以方便地将光电二极管装配到TO-46或TO-56头中。
MAX3275/MAX3277和MAX3274限幅放大器为双重速率、光纤信道接收器应用提供双芯片解决方案。
应用
- 双速率光纤通道光接收器
- 千兆位以太网光接收器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3277U/D | DIE |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3277的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论