MAX3269
过期+3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器
具有静噪功能的限幅放大器,具有极低的系统抖动
Viewing:
概述
- +3.0V to +5.5V Supply Voltage
- Low Deterministic Jitter
- 14ps (MAX3264)
- 11ps (MAX3265/MAX3765)
- 150ps (max) Edge Speed (MAX3265/MAX3765)
- 300ps (max) Edge Speed (MAX3264)
- Programmable Signal-Detect Function
- Choice of CML or PECL Output Interface
- 10-Pin µMAX or 16-Pin TSSOP Package
应用
- ATM光接收器
- 光纤通道光接收器
- 千兆位以太网光接收器
- 系统互连
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3269的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论