MAX3180
量产+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 小型SOT23-5封装
- 电源电流:0.5µA
- 支持1.5Mbps数据速率
- 符合EIA/TIA-232和V.28/V.24规范,低至VCC = +3.0V
- 低电平有效INVALID输出指示接收器输入端的有效RS-232信号(MAX3181/MAX3183)
- 三态TTL/CMOS接收器输出(MAX3180/MAX3182)
- 同相RS-232输出(MAX3182/MAX3183)
MAX3180–MAX3183是单通道RS-232接收器,采用SOT23-5封装,适用于需要少量RS-232通信且空间和成本受限的应用。这些器件在+3.0V至+5.5V电源电压下的电源电流消耗仅为0.5µA,充分降低了功耗和散热要求。可确保数据速率达到1.5Mbps,实现真正的RS-232性能。
MAX3180/MAX3182具有由低电平有效EN逻辑输入控制的三态TTL/CMOS接收器输出。MAX3181/MAX3183具有低电平有效INVALID输出,用于指示接收器输入端的有效RS-232信号,适用于需要自动系统唤醒功能的应用。MAX3180/MAX3181接收器具有标准反相输出,而MAX3182/MAX3183接收器具有同相输出。
应用
- 诊断端口
- 数码相机
- 手持式装置
- 网络设备
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3180EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX3180EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX3180EUK+ | 量产 | |
MAX3180EUK+T | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX3180EUK+ | 量产 | |
MAX3180EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3180的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论