MAX3096

量产

±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、四路RS-422/RS-485接收器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • ESD保护:
    • ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
    • ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±15kV——人体模型
  • 为所有IC之间的传输延迟设置容限:
    • ±8ns (MAX3095)
    • ±10ns (MAX3096)
  • +3V单电源供电(MAX3096)
  • +5V单电源供电(MAX3095)
  • 16引脚QSOP(8引脚SO尺寸)
  • 10Mbps数据速率
  • 支持总线连接多达128个接收器
  • 低功耗关断模式:1nA
  • 工作电源电流:2.4mA
  • '26LS32的引脚兼容升级版本

MAX3095/MAX3096是坚固耐用的低功耗四通道RS-422/RS-485接收器,具有静电放电(ESD)保护功能,适用于恶劣环境。所有接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。MAX3095采用+5V电源供电,而MAX3096采用+3.3V电源供电。接收器传输延迟保持在预定值的±8ns范围内,从而确保不同生产批次的器件间匹配。

可使用互补使能输入将器件置于1nA低功耗关断模式,该模式下的接收器输出为高阻抗。当处于活动状态时,这些接收器具有故障安全特性,可在输入开路时确保输出保持逻辑高电平。它们还具有¼单位负载输入阻抗,支持总线连接多达128个接收器。

MAX3095/MAX3096是行业标准'26LS32的引脚兼容、低功耗升级版本。它们采用节省空间的QSOP封装。

 

应用

  • 电平转换器
  • 适用于ESD敏感应用的接收器
  • 坚固耐用的RS-422/RS-485/RS-423总线接收器
  • 电信设备

MAX3096
±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、四路RS-422/RS-485接收器
MAX3095、MAX3096:功能框图
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3096的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览