MAX3095
量产±15kV ESD保护、10Mbps、3V/5V、四路RS-422/RS-485接收器
- 产品模型
- 11
概述
- ESD保护:
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——人体模型
- 为所有IC之间的传输延迟设置容限:
- ±8ns (MAX3095)
- ±10ns (MAX3096)
- +3V单电源供电(MAX3096)
- +5V单电源供电(MAX3095)
- 16引脚QSOP(8引脚SO尺寸)
- 10Mbps数据速率
- 支持总线连接多达128个接收器
- 低功耗关断模式:1nA
- 工作电源电流:2.4mA
- '26LS32的引脚兼容升级版本
MAX3095/MAX3096是坚固耐用的低功耗四通道RS-422/RS-485接收器,具有静电放电(ESD)保护功能,适用于恶劣环境。所有接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。MAX3095采用+5V电源供电,而MAX3096采用+3.3V电源供电。接收器传输延迟保持在预定值的±8ns范围内,从而确保不同生产批次的器件间匹配。
可使用互补使能输入将器件置于1nA低功耗关断模式,该模式下的接收器输出为高阻抗。当处于活动状态时,这些接收器具有故障安全特性,可在输入开路时确保输出保持逻辑高电平。它们还具有¼单位负载输入阻抗,支持总线连接多达128个接收器。
MAX3095/MAX3096是行业标准'26LS32的引脚兼容、低功耗升级版本。它们采用节省空间的QSOP封装。
应用
- 电平转换器
- ESD敏感应用的接收器
- 嘈杂环境的RS-422/RS-485/RS-423总线接收器
- 电信设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3095CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX3095CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX3095CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3095CSE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3095CSE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3095EEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX3095EEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
| MAX3095EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3095ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3095ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
| MAX3095ESE/GG8 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX3095CEE+ | 量产 | |
| MAX3095CEE+T | 量产 | |
| MAX3095CPE+ | 量产 | |
| MAX3095CSE+ | 量产 | |
| MAX3095CSE+T | 量产 | |
| MAX3095EEE+ | 量产 | |
| MAX3095EEE+T | 量产 | |
| MAX3095EPE+ | 量产 | |
| MAX3095ESE+ | 量产 | |
| MAX3095ESE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3095的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论