MAX2690
量产低噪声、2.5GHz下变频混频器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 输入三阶交调截取点:7.6dBm
- 下变频器混频器噪声系数:10dB
- 增益:7.9dB
- 宽带工作频率:400MHz至2500MHz
- 低成本
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 关断模式下< 1µA
- 超小型10引脚µMAX封装
MAX2690是一款微型、低噪声、低功耗下变频混频器,适用于便携式消费电子设备。RF输入端口的信号与本地振荡器(LO)端口的信号使用一个双平衡混频器进行混频。RF端口频率范围为400MHz至2500MHz。LO端口频率范围为700MHz至2500MHz。如果适当选择LO和RF频率,则IF频率范围为10MHz至500MHz。
IF端口采用差分信号,可提供良好的线性度和低LO辐射,同时可兼容使用差分IF滤波器的应用,例如CDMA蜂窝电话。900MHz时的混频器噪声系数为10dB。
MAX2690在VCC = 3V时的电流消耗为16mA,采用+2.7V至+5.5V电源供电。在逻辑控制的关断模式下,电源电流会降至1µA以下,因此非常适合电池供电的设备。该器件采用微型10引脚µMAX封装。
应用
- 2.45GHz工业、科学和医学波段(ISM)
- 波段无线装置
- 蜂窝电话/无绳电话
- 码分多址(CDMA)
- 通信系统
- 手持式无线装置
- 个人通信系统(PCS)
- 无线局域网(WLAN)
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX2690EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX2690EUB+T | MINI_SO |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX2690EUB+ | 量产 | |
| MAX2690EUB+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2690的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论