MAX2605

量产

45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 小尺寸
  • 用于调谐的集成变容二极管
  • 低相位噪声
  • 宽应用频率范围
  • 差分或单端输出
  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 超小型SOT23-6封装
  • 片内温度稳定偏置
  • 低电流操作

MAX2605-MAX2609是紧凑型、高性能中频(IF)压控振荡器(VCO),专为要求严苛的便携式无线通信系统而设计。它们将单片结构和低噪声、低功耗操作集成在一个小型6引脚SOT23封装中。

这些低噪声VCO具有片内变容二极管和反馈电容,无需外部调谐元件,因此MAX2605-MAX2609非常适合用于便携式系统。只需要一个外部电感即可设置振荡频率。此外,还集成了一个差分输出缓冲器,用于驱动混频器或预分频器。缓冲器输出能够通过简单的功率匹配提供高达-8dBm(差分)的功率。它还提供隔离功能,不受负载阻抗变化的影响。

MAX2605-MAX2609采用+2.7V至+5.5V单电源供电,电流消耗较低。这些IF振荡器可覆盖45MHz至650MHz的频率范围。

应用

  • 2.4GHz ISM频段
  • 902MHz至928MHz ISM频段
  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用IF振荡器
  • GPS接收器
  • 陆地移动无线电

MAX2605
45MHz至650MHz、集成中频VCO,差分输出
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609:典型工作电路
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
MAX2608EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • Easy Evaluation
  • Complete, Tunable VCO Test Board with Tank Circuit
  • Low Phase Noise
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

MAX2607_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

MAX2606EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM波段
  • 902MHz至928MHz ISM波段
  • 蜂窝与PCS移动电话
  • 通用中频振荡器
  • GPS接收机
  • 陆地移动无线装置

MAX2605_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM频段
  • 902MHz至928MHz ISM频段
  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用IF振荡器
  • GPS接收器
  • 陆地移动无线电

MAX2609_EVKIT

MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

特性和优点

  • 轻松评估
  • 带储能电路的完整、可调VCO测试板
  • 低相位噪声
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX2605-MAX2609评估套件(EV套件)简化了该系列压控振荡器(VCO)的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。两个信号输出都采用SMA连接器,便于连接RF测试设备。

这些评估套件已装配完成且经过测试。其振荡频率设置在大约各自VCO的中间范围。

 

应用

  • 2.4GHz ISM频段
  • 902MHz至928MHz ISM频段
  • 蜂窝和PCS移动电话
  • 通用IF振荡器
  • GPS接收器
  • 陆地移动无线电

MAX2608EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2607_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2606EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2605_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板
MAX2609_EVKIT
MAX2605、MAX2606、MAX2607、MAX2608、MAX2609评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2605的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览