产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 提供滤波器设计软件
  • 微处理器接口
  • 64步中心频率控制
  • 128步Q控制
  • 独立Q和f0编程
  • 支持时钟与f0比率——1%(A级)
  • 75kHz f0范围(MAX262)
  • +5V和±5V单电源供电
MAX260
可由微处理器编程的通用开关电容滤波器
MAX260、MAX261、MAX262:功能框图
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
可调谐滤波器 4
MAX263 量产 引脚可编程的通用及带通滤波器
MAX264 量产 引脚可编程的通用及带通滤波器
MAX267 量产 引脚可编程的通用及带通滤波器
MAX268 量产 引脚可编程的通用及带通滤波器
有源滤波器 2
MAX265 过期 可用电阻或引脚编程的通用开关电容滤波器
MAX266 过期 可用电阻或引脚编程的通用开关电容滤波器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX260的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览