MAX25405

推荐用于新设计

带有透镜的汽车级IR手势识别传感器

基于IR技术的低成本、汽车级手势识别传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 设计灵活的低成本手势检测方案,适用于汽车应用
  • 只需低功耗、低成本外部CPU即可处理传感器输出数据
  • 支持轻扫、旋转和接近手势识别
  • 高度集成
    • 集成透镜、光圈和可见光滤镜
    • 60像素IR光电二极管阵列
    • 集成LED驱动器
    • 支持400kHz I2C和6MHz SPI串行接口
  • 可在120k Lux环境光下工作
  • 经过AEC-Q100认证
    • -40°C至+85°C工作温度范围
    • MSL1
  • 超低功耗
    • 1mA @ 3.3V
  • 小尺寸、4mm x 4mm x 1.35mm、20引脚、侧面防潮QFN封装
MAX25405
带有透镜的汽车级IR手势识别传感器
MAX25405 Functional Block Diagram MAX25405 Simplified System Diagram MAX25405 Pin Configuration
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
MAX25405EVKIT

MAX25405 评估套件

特性和优点

  • 简单且灵活的手势识别方案
  • 方案成本低于摄像头手势识别系统
  • 集成光学器件,±20°视场角(FOV)
  • 提供动态手势识别的最佳分辨率
  • 内置LED驱动器,超低功耗工作
  • 120kLux环境光
  • 小尺寸、20引脚、4mm x 4mm QFN封装,侧面防潮
  • AEC-Q100
  • -40°C至+85°C工作温度范围

产品详情

MAX25405评估套件(EV kit)提供了一套完备的演示系统,用于评估MAX25405光学IR传感器在典型的手势识别,以及接近检测环境中的应用。

MAX25405支持以下手势识别:

  • 轻扫手势,上、下、左、右
  • 手指/手掌旋转,包括顺时针和逆时针
  • 隔空点击
  • 接近检测和停留点击

应用电路的工作原理是,利用可精密控制的IR光源照亮用户的手掌,然后由MAX25405的6x10 (60像素) IR传感器阵列测量反射信号。外部4路IR-LED光源是由MAX25405内部FET驱动器驱动外部FET构成的PWM控制器。利用嵌入式微控制器分析反射信号,并解析手势动作。

  • 评估套件包括:
  • MAX32620FTHR微控制器平台
  • 接口板
  • MAX25405传感器板
  • 扁平电缆(将传感器板连接到接口板)
  • 3.3V电源
  • USB 2.0 Type-A至Micro-B转换电缆

注:评估套件不包含图中所示的塑料支架。请访问网站产品页获取CAD文件。

应用

  • 中央信息显示屏控制
  • 车门、天窗和后备箱控制
  • 代替机械开关
  • 乘客检测
  • 后座信息娱乐系统

MAX25405EVKIT
MAX25405 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25405的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览