MAX22192

最后购买期限

八通道工业数字输入方案,带诊断功能和数字隔离

小尺寸数字输入器件,将8路工业输入转换为隔离的SPI串行输出

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 八路输入,带串行器
    • 支持600VRMS隔离,持续60s (VISO)
    • 可直接利用现场电源供电(7V至65V)
    • 兼容1.8V、3.3V或5V逻辑
    • 6mm x 10mm GQFN封装
  • 低功耗、低发热
    • 高精度输入限流器
    • 无耗能现场侧LED驱动器
  • 内部诊断提高容错能力
    • ±40V输入保护,具有低输入漏电流
    • 断线检测
    • 集成现场电源电压监测器
    • 集成过热监测
    • 5位CRC码发生器,支持检错
  • 可灵活配置支持宽泛应用
    • 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2、3
    • 可配置0.5mA至3.4mA输入限流
    • 可选择输入尖峰脉冲滤波器
    • 支持与其他现场侧器件菊链
    • 共用隔离SPI
  • 高可靠设计
    • ±8kV接触放电ESD和±15kV气隙放电ESD保护,使用最小1kΩ电阻
    • ±1kV浪涌容限,使用最小1kΩ电阻
    • -40°C至+125°C工作环境温度范围
MAX22192
八通道工业数字输入方案,带诊断功能和数字隔离
MAX221929947.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字和模拟I/O 1
MAX22190 量产 八通道工业数字输入,带诊断功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX22192EVKIT

MAX22192评估系统

特性和优点

  • 很容易评估MAX22192
  • 评估板逻辑侧由USB供电
  • 可配置为IEC 61131-2类型1和3,以及2
  • 独立从机或菊链连接的SPI接口
  • 使用MAX22192和MAX12931进行电气隔离
  • 可靠设计,±1kV线-地浪涌容限
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22192评估系统(EV系统)提供评估MAX22192八通道工业数字输入器件(带诊断功能和数字隔离)必须的硬件和软件。MAX22192评估套件(MAX22192EVKIT#)具有Pmod™兼容连接器,支持SPI通信,但不包括USB2PMB2#适配器电路板。评估系统(MAX22192EVSYS#)包括MAX22192EVKIT#和USB2PMB2#适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22192之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22192评估板安装了一片MAX22192 (U1)和一片MAX22190(U2),后者是不带数字隔离的八通道工业数字输入。评估板可配置工作在多种模式:

  1. 单通道模式:USB2PMB2#适配器与评估板的U1或U2通信,取决于哪个是首选通道,以及使用板载跳线选择。
  2. 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
  3. 菊链模式:在SPI菊链模式下,USB2PMB2#适配器与U1和U2通信。U1的OSDI连接到U2的SDI,U2的SDO连接到U1的FSDI。U1和U2由同一SPI接口控制。

应用

  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

eval board
MAX22192EVSYS

MAX22192评估系统

特性和优点

  • 很容易评估MAX22192
  • 评估板逻辑侧由USB供电
  • 可配置为IEC 61131-2类型1和3,以及2
  • 独立从机或菊链连接的SPI接口
  • 使用MAX22192和MAX12931进行电气隔离
  • 可靠设计,±1kV线-地浪涌容限
  • Windows® 10、Windows 8.1、Windows 7和Windows XP®兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX22192评估系统(EV系统)提供评估MAX22192八通道工业数字输入器件(带诊断功能和数字隔离)必须的硬件和软件。MAX22192评估套件(MAX22192EVKIT#)具有Pmod™兼容连接器,支持SPI通信,但不包括USB2PMB2#适配器电路板。评估系统(MAX22192EVSYS#)包括MAX22192EVKIT#和USB2PMB2#适配器电路板,通过USB端口从PC接收命令,形成软件与评估板上MAX22192之间的通信SPI接口。

评估系统包括图形用户界面(GUI),提供目标器件与PC之间的通信。MAX22192评估板安装了一片MAX22192 (U1)和一片MAX22190(U2),后者是不带数字隔离的八通道工业数字输入。评估板可配置工作在多种模式:

  1. 单通道模式:USB2PMB2#适配器与评估板的U1或U2通信,取决于哪个是首选通道,以及使用板载跳线选择。
  2. 独立从机模式:USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2),通过同一连接器/GUI接口控制每片芯片。
  3. 菊链模式:在SPI菊链模式下,USB2PMB2#适配器与U1和U2通信。U1的OSDI连接到U2的SDI,U2的SDO连接到U1的FSDI。U1和U2由同一SPI接口控制。

应用

  • 工业自动化
  • 过程自动化
  • 可编程逻辑控制器

MAX22192EVKIT
MAX22192评估系统
MAX22192EVKIT, MAX22192EVSYS: Board Photo
MAX22192EVSYS
MAX22192评估系统
MAX22192EVKIT, MAX22192EVSYS: Board Photo

参考电路

MAXREFDES176
MAXREFDES176 参考设计

MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub

特性和优点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • TMG TE IO-Link Stack
  • IO-Link Version 1.1 Compliant
  • Integrated Galvanic Isolation
  • On-Chip Serialization
MAXREFDES176
MAXREFDES176#: IO-Link 16-Channel Digital Input Hub
MAXREFDES176
MAXREFDES176 System Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22192的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览