MAX20342
量产USB Type-C充电器检测器,集成OVP
灵活支持USB-C方案且提供可靠保护
- 产品模型
- 2
概述
- 低功耗:
- 17µA (典型值)电池待机电流
- 2.5µA (典型值)电池关断电流
- 提供USB兼容和设计灵活性
- 兼容USB Type-C规范1.3版
- 兼容USB电池充电规范1.2版
- 可检测专用充电器,例如Apple®和Samsung®
- 简化复杂系统设计
- 集成过压保护
- 支持高速USB/UART切换,可处理负向音频信号
- 自动控制开关和充电器接口
- 通过I2C接口实现完全控制
- 设备状态变化时请求中断
- 提高系统质量和可靠性
- 自动配置工厂模式
- USB Type-C端口潮湿检测
- 低失效DRP模式
- 可靠保护
- VB连线可承受高达+30V电压
- VB具有高达±120V浪涌保护
- CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚具有±15kV HBM ESD保护
- CDP和CDN引脚具有±6kV HBM ESD保护
- CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚具有±15kV气隙放电(IEC 61000-4-2标准)保护
- CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚上具有±8kV接触放电(IEC 61000-4-2标准)保护
- 节省电路板面积
- 2.62mm x 2.02mm WLP封装
MAX20342为USB Type-C®充电器检测器,也可用于检测充电器是否兼容USB电池充电规范1.2版规格。USB Type-C充电器检测电路可作为UFP或DRP,取决于工厂配置。
器件执行USB Type-C检测逻辑,使系统能够支持基于USB Type-C端口的充电。器件还包括支持BC1.2兼容充电规范的充电器检测功能,能够检测USB标准下行端口(SDP)、USB充电下行端口(CDP)、专用充电端口(DCP)及其他特殊充电器。GPIO输出允许MAX20342根据充电器检测结果控制外部锂离子(Li+)电池充电器。
MAX20342集成电阻检测电路,根据所连接的电阻自动配置工厂配置状态。此外,电阻测量电路还可配置用于检测USB Type-C连接器中是否受潮。
MAX20342内部还集成了低导通内阻、低电容的双刀双掷(DPDT) USB开关,支持高速USB、全速USB、低速USB和UART信号传输。开关位置可通过USB检测逻辑自动配置或手动配置。
MAX20342在CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚提供高达±15kV的人体模式(HBM)的高ESD保护。CDP和CDN引脚提供高达±6kV的ESD保护。MAX20342的CC1、CC2、SBU1和SBU2引脚具有±15kV气隙放电和±8kV接触放电保护,符合IEC 61000-4-2标准。MAX20342采用24焊球、0.4mm焊距、2.62mm x 2.02mm晶圆级封装(WLP),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- DSC和便携式摄像机
- 平板电脑
- 智能电话
- 电子书
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20342EWG+ | WLCSP | ||
| MAX20342EWG+T | WLCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 31, 2021 - 2180 ELECTRICAL DATASHEET |
||
| MAX20342EWG+ | ||
| MAX20342EWG+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20342的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论