概览
优势和特点
- USB供电
- USB Type-C插孔连接器
- 经过验证的高速USB PCB布局
- Pmod I2C接口
- 灵活配置
- 板载稳压器和USB连接器,支持器件复用
- Windows® 8/10兼容GUI软件
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20342评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX20342 USB Type-C®充电器检测电路,器件集成过压保护。评估板安装了Pmod™连接器,可通过USB2PMB2适配器电路板提供I2C接口。
评估板具有板载LDO,可通过USB +5V产生所需要的电源电压。板载LDO输出可配置为4.2V、3.3V或2.3V,为IC供电。
评估软件通过USB控制USB2PMB2适配器电路板,产生I2C指令。评估板已安装跳线,将电源电压设置在典型工作值。
应用
- DSC和便携式摄像机
- 电子书
- 智能电话
- 平板电脑
相关产品
文档
-
MAX20342EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20342 Data Sheet (Rev. 0)2020/9/17PDF11M