MAX197
量产多量程(±10V, ±5V, +10V, +5V)、单+5V、12位数DAS,8+4总线接口
±17V故障保护ADC,可通过软件选择输入量程
- 产品模型
- 15
概述
- 12位分辨率,1/2LSB线性度
- +5V单电源供电
- 软件可选输入范围:±10V、±5V、0V至10V、0V至5V
- 故障保护输入多路复用器(±16.5V)
- 8个模拟输入通道
- 6µs转换时间,100ksps采样速率
- 内部或外部采集控制
- 内部4.096V或外部基准电压源
- 两种关断模式
- 内部或外部时钟
MAX197多量程、12位数据采集系统(DAS)仅需要一个+5V单电源供电,但在其模拟输入端接受可能跨越电源轨以上和地电压以下的信号。该系统提供8个可通过软件独立编程为各种范围的模拟输入通道:±10V、±5V、0V至+10V或0V至+5V。这可将有效动态范围增加到14位,并支持用户灵活地将4mA至20mA、±12V和±15V供电传感器连接到单个+5V系统。此外,该转换器可承受±16.5V的过压;任何通道上发生故障都不会影响选定通道的转换结果。其他特性包括5MHz带宽采样/保持、100ksps吞吐速率、软件可选内部或外部时钟和采集、8+4并行接口以及内部4.096V或外部基准电压源。
提供一个硬件低电平有效SHDN引脚和两种可编程关断模式(STBYPD、FULLPD),以在两次转换之间实现低电流关断。在STBYPD模式下,基准电压缓冲器保持有效,从而消除了启动延迟。
MAX197采用标准微处理器(µP)接口。三态数据I/O端口配置为使用8位数据总线工作,数据访问和总线释放时序规范与常用的µP兼容。所有逻辑输入和输出均兼容TTL/CMOS。
MAX197采用28引脚DIP、宽体SO、SSOP和陶瓷SB封装。
对于不同的范围组合(±4V、±2V、0V至4V、0V至2V),请参考MAX199数据手册。对于12位总线接口,请参考MAX196和MAX198数据手册。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数据采集
- 工业控制系统
- 医疗仪器
- 机器人
- 电信
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX197ACAI+ | SSOP | ||
| MAX197ACAI+T | SSOP | ||
| MAX197ACWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197ACWI+T | SOIC_W | ||
| MAX197AEAI+ | SSOP | ||
| MAX197AEWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197AEWI+T | SOIC_W | ||
| MAX197BCAI+ | SSOP | ||
| MAX197BCAI+T | SSOP | ||
| MAX197BCWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197BCWI+T | SOIC_W | ||
| MAX197BEAI+ | SSOP | ||
| MAX197BEAI+T | SSOP | ||
| MAX197BEWI+ | SOIC_W | ||
| MAX197BEWI+T | SOIC_W |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
| MAX197ACAI+ | 量产 | |
| MAX197ACAI+T | 量产 | |
| MAX197ACWI+ | 量产 | |
| MAX197ACWI+T | 量产 | |
| MAX197AEAI+ | 量产 | |
| MAX197AEWI+ | 量产 | |
| MAX197AEWI+T | 量产 | |
| MAX197BCAI+ | 量产 | |
| MAX197BCAI+T | 量产 | |
| MAX197BCWI+ | 量产 | |
| MAX197BCWI+T | 量产 | |
| MAX197BEAI+ | 量产 | |
| MAX197BEAI+T | 量产 | |
| MAX197BEWI+ | 量产 | |
| MAX197BEWI+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 8 | ||
| MAX1270 | 量产 | 多量程、+5V、8通道、串行12位ADC |
| MAX127 | 量产 | 多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口 |
| MAX196 | 量产 | 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护 |
| MAX199 | 量产 | 8通道、多量程、5V、12位DAS,8+4总线接口和故障保护 |
| MAX115 | 量产 | 2x4通道、同时采样、12位ADC |
| MAX1261 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1262 | 量产 | 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1291 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |